??
CAD model selection
K0432.300808
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0432 - Levelling feet for aluminium profiles
Bill of material
K0432.300808
BESTKIPP
Order No.
K0432.300808
HUB
stroke
mm
Enter value for HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
A
for aluminium profiles
30 x 30 mm
B
width
20.5 mm
C
for slot
8 mm
D
diameter
30 mm
D1
thread
M 8
D2
Thread for countersunk screw
M 4
H
height
35 - 50 mm
H1
44-59 mm
L
Length
9 mm
SW1
width across flats
22 mm
SW2
width across flats
13 mm
BELASTUNG
load capacity max.
1,5 kN
GEW
Approx. weight
0.0397 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245188659
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions